选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H85-2 反射板

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
  • 可达到较远的检测范围
有存货214.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

REF-H85-2 技术数据

反射板,矩形 84.5 mm x 84.5 mm,带安装孔
结构类型矩形
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸84.5 mm x 84.5 mm x 9 mm
高度84,5 mm
宽度84,5 mm
安装安装孔
一般说明