选择您所在的国家/地区

转至全球网站

U-G1F AS-Interface 模块安装底座

主要优势一览

Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

U-G1F 技术数据

AS-Interface 模块安装底座,用于连接扁平缆线 (AS-Interface)
UL 文件编号E223772
电流负载容量≤ 2 A 最大电压 40 V
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
(只涉及模块或护罩)
连接2 根 AS-Interface 扁平缆线
材料
外壳PBT
尺寸大约 80、45、20 mm(长、宽、高)
安装DIN 导轨或螺钉安装
一般说明