选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI810-F110-IU-V1 感应式定位系统

主要优势一览

  • 模拟量输出 0 V ...10 V/4 mA ...20 mA
  • 测量范围 0 ...810 mm
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

PMI810-F110-IU-V1 技术数据

开关元件功能模拟、电流或电压输出
物距最大 6 mm
测量范围0 ... 810 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,8 mm
重复精度R± 0,4 mm
分辨率950 µm
温度漂移± 1 mm (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 70 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd127 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型1 电流输出: 4 ... 20 mA
1 电压输出: 0 ... 10 V
负载电阻器电流输出: ≤ 400 Ω
电压输出: ≥ 1000 Ω
短路保护电压输出: 脉冲式
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型4 针 M12 x 1 连接器
外壳长度 L850 mm
防护等级IP65
材料
外壳PA 6 / AL
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸
高度30 mm
宽度41 mm
长度867 mm
注意有关精度的数据仅适用于当与待检测物体的距离处于以下范围内时:1 ... 6  mm。
路径测量系统必须以 20 cm 的间隔固定,以防止产生机械负载。
一般说明