选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
OIT200-F113-B12-CB 技术数据
光学高温识别系统,140 - 200 mm |
光源 | 内置 LED 灯 | |
光源类型 | 红外 | |
码制 | 孔矩阵 数据格式:十进制 数据容量:6(数字) 方向:全向 | |
读取距离 | 140 ... 200 mm (出厂设置) 最大 260 mm | |
读取区域 | 210 mm x 135 mm 在最远读取距离处 | |
评估频率 | 5 Hz | |
目标速度 | 已触发 max. 0,5 m/s |
MTTFd | 51 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 绿色 LED:供电 绿色 LED;就绪 | |
功能指示灯 | 黄色 LED:触发 黄色 LED:读码 红色 LED:故障前 红色 LED:分组错误 |
工作电压 | UB | 24 V DC ±15% ,PELV |
工作电流 | IB | 250 mA 没有输出驱动器 |
物理 | 以太网 | |
协议 | TCP/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s |
输入电压 | 将从外部施加 24 V ±15% PELV | |
编号/类型 | 1 路触发输入 2 个控制单元输入 , 光学去耦 | |
输入电流 | 大约 1 mA 在 24 V DC 时 |
编号/类型 | 1 路电子输出,PNP, 光学去耦 | |
开关电压 | 将从外部施加 24 V ± 15 % PELV | |
开关电流 | 100 mA 每个输出 |
耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61326-1:2013 | |
光生物安全性 | EN 62471:2008 免除组 |
CE 符合性 | CE |
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
防护等级 | IP64 | ||||||||||
连接 | 8 针 Harting HAN RJ-45 5 针 M12 插座 提供铁氧体套管以抑制以太网缆线的电磁干扰 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 3100 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|