选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OIT500-F113-B12-CB 高温识别系统

主要优势一览

  • 高温代码载体,最高温度可达 500 °C (932 °F)
  • 坚固且紧凑的设计
  • 集成照明
  • 工作范围大
  • 感应范围大
  • 高焦深

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

OIT500-F113-B12-CB 技术数据

光学高温识别系统,200  to  450 mm
光源内置 LED 灯
光源类型红外
码制孔矩阵
数据格式:十进制
数据容量:6(数字)
方向:全向
读取距离200 ... 450 mm
景深± 50 mm
读取区域330 mm x 250 mm 在最远读取距离处
评估频率5 Hz
目标速度已触发 max. 0,5 m/s
MTTFd51 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:供电
绿色 LED;就绪
功能指示灯黄色 LED:触发
黄色 LED:读码
红色 LED:故障前
红色 LED:分组错误
工作电压UB24 V DC ±15% ,PELV
工作电流IB250 mA 没有输出驱动器
物理 以太网
协议TCP/IP
传输速率100 MBit/s
输入电压将从外部施加 24 V ±15% PELV
编号/类型1 路触发输入 2 个控制单元输入 , 光学去耦
输入电流大约 1 mA 在 24 V DC 时
编号/类型1 路电子输出,PNP, 光学去耦
开关电压将从外部施加 24 V ± 15 % PELV
开关电流100 mA 每个输出
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61326-1:2013
光生物安全性EN 62471:2008 免除组
CE 符合性CE
环境温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP64
连接8 针 Harting HAN
RJ-45
2 x 5 针 M12 插座
提供铁氧体套管以抑制以太网缆线的电磁干扰
材料
外壳压铸铝 带粉末涂层
质量大约 4000 g
尺寸
高度101 mm
宽度261 mm
深度171 mm
一般说明