选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI360D-F130-IE8-V15 感应测角系统

主要优势一览

  • 测量范围 0 ...360°
  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 可调开关点
请联系我们了解预计的交货日期。2,429.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • ZH

PMI360D-F130-IE8-V15 技术数据

安装非齐平
测量范围360°
旋转速度max. 100 min-1
工作电压UB18 ... 30 V
反极性保护反极性保护
重复精度R± 0,25 °
分辨率0.4°
温度漂移0,02 ° / °C (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 45 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd265 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护
工作电流IL≤ 100 mA
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
输出类型1 电流输出: 4 ... 20 mA
线性度误差± 0,6 ° ,(带原装执行器)
负载电阻器≤ 400 Ω
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
外壳材料PBT
轴直径max. 27,5 mm 钢
防护等级IP67
质量180 g
尺寸
高度22 mm
宽度76,5 mm
长度120 mm
一般说明