选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT-F130-A 执行器

主要优势一览

  • 适合安装在阀门执行器上,用于阀门技术中
有存货123.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

BT-F130-A 技术数据

F130 系列适用的执行器
轴直径< 27,5 mm
轴高度20 mm
材料
外壳安装组件:PBT
圆隔板PP (1 个,5.5 mm,强)
堵盖PBT (1 个 黑色)
安装螺丝用于执行器: 1.4305 / AISI 303(1 件 M6 x 25)
质量25 g
一般说明