选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 对射式超声波测障

主要优势一览

  • 短款设计,40 mm
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 开关输出
  • 程序输入
  • 58 mm 预标定传感器间距

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 技术数据

单头系统
感应范围15 ... 1000 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
绿色 LED通电
黄色 LED开关状态
红色 LED错误,不确定的物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 20 mA
输入类型1 路程序输入
自由空气路径:-UB ...+1 V,物体:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出类型PNP,常开
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
默认设置发射器/接收器间距 = 58 mm  
电压降Ud≤ 3 V
接通延时ton< 5 ms
开关频率f≤ 100 Hz
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EAC 符合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
连接V1 连接器 (M12 x 1),4 针
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
尺寸
长度40 mm
直径18 mm
一般说明