选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-FK-ED2 AS-Interface 端部密封

主要优势一览

  • 如果没有 AS-Interface 扁平缆线通过,则防护等级更高
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

VAZ-FK-ED2 技术数据

扁平缆线适用的 AS-Interface 端部密封
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
材料
外壳聚酰胺 PA 6
密封件NBR
质量8,3 g
注意包装数量,10 件
带扁平缆线垫圈的螺旋接头
一般说明