选择您所在的国家/地区

转至全球网站

INX360D-F99-U2E2-V15 倾角传感器

主要优势一览

  • E1 型式批准
  • 测量范围 0 ...360°
  • 模拟量输出 0 V ...5 V
  • 可示教评估限值
  • 2 路可编程的开关输出
  • 高抗冲击性
  • 抗扰度提高至 100 V/m

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,713.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

INX360D-F99-U2E2-V15 技术数据

类型倾角传感器,单轴
测量范围0 ... 360 °
绝对精度≤± 0,5 °
响应延迟≤ 20 ms
分辨率≤ 0,1 °
重复精度≤± 0,1 °
温度影响≤ 0,027 °/K
MTTFd390 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
标定指示灯2 个黄色 LED(开关状态),闪烁
按钮2 个按钮 ( 开关点编程 , 评估范围编程 )
开关状态2 个黄色 LED:开关状态(每个输出)
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 25 mA
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
输出类型2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护
工作电流IL≤ 100 mA
电压降≤ 3 V
输出类型1 输出电压 0 ... 5 V
负载电阻器≥ 1 kΩ
符合标准
耐冲击和抗振100 g,符合 DIN EN 60068-2-27
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
E1 型式批准10R-04
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
外壳材料PA
防护等级IP68 / IP69K
质量240 g
尺寸
高度37 mm
宽度45 mm
长度65 mm
开关输出 1-30 ° ... 30 °
开关输出 2-30 ° ... 30 °
模拟量输出-45 ° ... 45 °
一般说明