选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB5-12GM55-E0 电感式传感器

主要优势一览

  • 5 mm 齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
请联系我们了解预计的交货日期。772.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB5-12GM55-E0 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn5 mm
安装齐平 (要求:见下图)
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,85
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 360 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V DC
工作电流IL≤ 200 mA
温度范围超过 50°C,则允许电流为 IL ≤ 150 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 10 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd900 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP69K
电缆
导线端箍
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
尺寸
长度55 mm
直径12 mm
一般说明