选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
IC-KP2-2HB17-2V1D 技术数据
IDENTControl Compact 控制接口 带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口 |
读/写头的数量 | 最大值 2 可选择 1 个读/写头和 1 个触发器传感器 | |
UL 文件编号 | E87056 | |
平均无故障时间 | 70 a (在 +40 °C 下运行) |
链路/流量 LED | 绿色:网络连接 黄色:传输数据时有节奏地闪烁 | |
LED 1、2 | 读/写头的状态指示器 绿色:读/写头命令激活 黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令 | |
CH1、CH2 的 LED | 绿色:检测到读头 红色:配置错误 | |
电源/错误 LED | 绿色:通电 黄色:系统正在启动 红色:PROFINET 总线故障 | |
旋转开关 | 地址设置 |
额定工作电压 | Ue | 20 ... 30 V DC , PELV |
纹波 | 在 30 V DC 时 ≤ 10% | |
电流消耗 | ≤ 4 A 包含读/写头 | |
功耗 | P0 | 3,5 W 不带读/写头 |
电流隔离 | 基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff |
物理 | 以太网 | |
协议 | SMTP HTTP TCP/IP(端口 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO | |
传输速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s |
物理 | 以太网 | |
协议 | SMTP HTTP TCP/IP(端口 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO | |
传输速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s |
电磁兼容性 | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
防护等级 | IEC 60529 |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
气候条件 | 最大空气湿度 96 % 耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准 | |
耐冲击和抗振 | 振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准 冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准 |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | 读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器 电源:M12 连接器 保护接地:M4 接地螺丝 以太网:M12 插头连接 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | 螺丝固定 | ||||||||||
质量 | 大约 300 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|