选择您所在的国家/地区

转至全球网站

K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A 电源

主要优势一览

  • 8 A 输出负载
  • 3 x 380 ...500 V AC 电源电压
  • 持续的短路保护、过载保护和断路保护
  • 23 ...30 VDC 输出电压,可调
  • 运行显示 LED
  • LED 输出过载指示灯
  • SELV
  • 在网关集成式数据去耦中适用于 AS-Interface 供电

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A 技术数据

开关模式电源,23 ...30 V DC,8 A
UL 文件编号E223176
过载 LED红色 LED
过载时亮起,打嗝模式时闪烁
LED PWR绿色 LED
电位器输出电压设置: 23 ...30 VDC
容量因数0,55 电容式
额定工作电压Ue3 x 340 ... 550 V AC
额定工作电流Ie3 x 700 mA 在 400 VAC
电源频率47 ... 63 Hz
效率89 %
额定电压3 x 380 ... 500 V AC
电流限制12,5 A
电压30 V ±1%
调整范围 23 - 30 V DC
电流0 ... 8 A
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 55011、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
低电压
指令 2014/35/EUEN 55011、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、EN 61000-6-4、EN 61000-3-2  A 类、EN 61000-3-3、EN 61010-1
防护等级IEC 60529:2001
标准谐波:EN 61000-3-2 A 类
干扰抑制:EN 55011 B 类
静电放电 (ESD):IEC 61000-4-2(8 kV 接触放电,15 kV 空气放电)
电磁场:IEC 61000-4-3 (10 V/m)
冲击:IEC 61000-4-4(4 kV 输入,2 kV 输出/电容性耦合)
电涌:IEC 61000-4-5(4 kV 非对称,4 kV 对称)
传导干扰:IEC 61000-4-6(10 V,150 kHz 至 80 MHz)
环境温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) 自然对流
无冷凝
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
防护等级I,必须连接保护性导线
连接连接端子,最大导线横截面积
0.5  至  2.5 mm2
剥线长度 5  至  6 mm
质量大约 1400 g
尺寸
高度153 mm
宽度81 mm
长度160 mm
安装DIN 安装导轨
一般说明