选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBB4-12GH70-E2 电容式传感器

主要优势一览

  • 4 mm,齐平
  • 可通过电位器调节工作距离
  • 适用于食品应用
  • 耐腐蚀介质
请联系我们了解预计的交货日期。971.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

CBB4-12GH70-E2 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn4 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,88 mm
输出类型3 线
安装条件
A0 mm
B0 mm
C15 mm
F15 mm
工作电压UB10 ... 36 V DC
开关频率f0 ... 50 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 12 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1272 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电位器灵敏度调节
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
感应面PEEK
防护等级IP65
电缆
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
尺寸
长度70 mm
直径12 mm
一般说明