选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UBEC300-18GH40-SE2-V1 对射式超声波测障

主要优势一览

  • 短款设计,40 mm
  • 不锈钢外壳
  • 耐化学品
  • 开关输出
  • 程序输入

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

UBEC300-18GH40-SE2-V1 技术数据

感应范围100 ... 300 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 20 mA
输入类型1 路编程输入 [接收器]
开关点 1:-UB ...+1 V,开关点 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 脉冲持续时间:≥ 1 s
1 路测试输入 [发射器]
发射器停用:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ
输出类型PNP,常开
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 3 V
接通延时ton< 5 ms
开关频率f≤ 100 Hz
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP68 / IP69K
材料
外壳不锈钢 1.4435 / AISI 316L
用于盖密封的 O 形圈:EPDM
换能器PTFE(薄膜表面)
质量25 g
尺寸
长度40 mm
直径18 mm
一般说明