选择您所在的国家/地区

转至全球网站

9404 10*10 联轴器

主要优势一览

  • 极高的扭转弹簧刚度
  • 适合高达 12.000 rpm 的转速
  • 井错位补偿
  • 隔振
  • 电绝缘

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。536.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

9404 10*10 技术数据

弹簧盘联轴器
轴直径d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
材料
法兰
弹簧垫圈塑料
质量大约 28 g
旋转速度最大 12000 min -1
最大扭矩0,6 Nm
径向偏移最大 ± 0,3 mm
轴向偏移最大 ± 0,4 mm
角度误差最大 ± 2,5 °
抗扭刚度50 Nm / 拉德
安装夹紧法兰
一般说明