选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBX500-KIT-B19-IP65 条形码扫描器的连接器盒

主要优势一览

  • 可使用 ID-NetTM 将最多 32 个扫描器连接至网络
  • 通过压接端子轻松连接扫描器
  • 防护等级 IP65
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

CBX500-KIT-B19-IP65 技术数据

条形码扫描器适用的 EtherNet/IP 连接器盒
显示元件5 个 LED(电源、触发、输入 2、输出 1、输出 2)
工作电压UB10 ... 30 V DC PELV
电流消耗最大 2,5 A
功耗P0最大 3 W
物理 以太网
协议TCP/IP , EtherNet/IP
传输速率100 MBit/s
指令符合性89/336 EWG
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2
防护等级EN 60529
耐冲击和抗振EN 60068-2-27
抗振性EN 60068-2-6
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性30G ; 11 ms ;每个轴受 3 次冲击
抗振性1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向)
防护等级IP65
连接25 针 Sub-D 插座 用于 条形码扫描器 ,
M16 缆线密封接头 用于系统连接 (5x) ,
M12 x 1 插座 ... , EtherNet/IP
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
质量780 g
尺寸
高度71 mm
宽度192 mm
深度180 mm
一般说明