选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-AIDA1-V45 连接器

主要优势一览

有存货309.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

ICZ-AIDA1-V45 技术数据

RJ-45 插塞式连接器
针脚数4
额定电流Ir1,75 A
额定电压50 V
符合标准
标准CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP65/IP67
连接RJ-45
材料
触点铜合金
接触表面
外壳锌压铸件,镀镍
电缆
护套直径5 mm … 8 mm
芯径0.13 mm2 … 0.32 mm2(实心)
0.14 mm2 … 0.36 mm2(绞合)
26 … 22 AWG(实心/绞合)
质量68 g
一般说明