选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI360DV-F130-3E2-V15 感应测角系统

主要优势一览

  • 3 个可配置开关架
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

PMI360DV-F130-3E2-V15 技术数据

测量范围最大 360°
最小 5°
调整范围3 开关框架 可编程 , 最小 5°,最大 360°
旋转速度max. 100 min-1
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
重复精度R± 0,25 °
分辨率0,2 °
温度漂移0,02 ° / °C (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 45 mA
可用前的时间延迟tv1 s
MTTFd450 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
黄色 LED 1开关状态, 开关输出 1
黄色 LED 2开关状态, 开关输出 2
黄色 LED 3开关状态, 开关输出 3
电源/错误 LED状态显示 LED,绿色/红色(通电/缺少执行器/键锁)
输出类型3 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护 , 可编程
工作电流IL≤ 100 mA
开关迟滞1 °
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳PBT
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
质量180 g
尺寸
高度26,5 mm
宽度76,5 mm
长度120 mm
一般说明