选择您所在的国家/地区

转至全球网站

AS-Interface Power Calculator AS-Interface 软件

主要优势一览

  • 操作简单明了
  • 检查并确保 AS-i 网络配置正确
  • 计算 AS-i 缆线的电压降
  • 计算 AS-i 和辅助电源负载
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

AS-Interface Power Calculator 技术数据

AS-Interface 供电和网络检测装置
描述用于帮助用户选择正确的电源、检查电压降是否过高以及验证 AS-Interface 网络配置的软件
硬件要求Intel® Pentium® III 处理器或更高版本
20 GB 可用硬盘空间
521 MB RAM
CD-ROM 或 DVD 驱动器
PC 上的串行接口
操作系统Microsoft Windows Win 98 SE、Win Me、Win 2000、Win XP、NT4、Vista 32 位
一般说明