选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACX04-F99-I-V15 加速度传感器

主要优势一览

  • E1 型式批准
  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 固定评估限制
  • 高抗冲击性
  • 可标定的零点
  • 测量范围 -2 g ...+2 g
  • 抗扰度提高至 100 V/m

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ACX04-F99-I-V15 技术数据

单轴加速度传感器
类型单轴加速度传感器
测量范围-2 ... 2 g
分辨率≤ 5 mg
重复精度≤± 5 mg
MTTFd304 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
标定指示灯黄色 LED
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 25 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
输出类型1 电流输出 4 ... 20 mA
零信号12 mA
输出斜率特性4 mA / g
线性度误差± 1,2 %
负载电阻器0 ...200 Ω,当 UB = 10 ...18 V
0 ...500 Ω,当 UB = 18 ...30 V
温度影响
偏移≤ ± 4 µA / K
斜率≤ ± 20 µA / g
符合标准
耐冲击和抗振100 g,符合 DIN EN 60068-2-27
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
E1 型式批准10R-04
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
外壳材料PA
防护等级IP68 / IP69K
质量240 g
尺寸
高度37 mm
宽度45 mm
长度65 mm
一般说明

相关新闻资讯和应用

详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。