选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBP-HH1-V3.0-KIT AS-Interface,手持式,带附件

主要优势一览

  • AS-Interface 从属设备的编址和编程
  • 显示分配的从属设备地址和输入状态
  • 设置 AS-Interface 从属设备的输出
  • 此外还支持型材 S-7.7.A.7 (Spec 3.0)、S-0.B 和 S-7.B (AS Interface Safety at Work)
  • 从属设备的连接具有短路和过载保护
  • 对于欧盟、美国、英国和澳大利亚市场,随附电池充电器

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,396.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Function
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

VBP-HH1-V3.0-KIT 技术数据

AS-Interface,手持式,带附件
AS-Interface 规格V3.0
显示器LC 显示屏
键盘薄膜按键,5 个按键
工作持续时间在电池充满电的状态下为 8 h 或 ≥ 250 次读/写操作
工作电压UB插入式充电器 90 ... 264 V AC
电源电池模式,请只使用交货中所含电池充电器充电(充电时间大约为 14 小时)
接口类型AS-Interface,短路保护和过载保护,或者光学
开环电压28 V
负载电流100 mA 在 25 V 下
电磁兼容性
指令 2014/30/EU手持式: EN 61326-1:2013
插入式充电器 EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010、EN 61000-4-4:2012、EN 61000-4-5:2014+A1:2017、EN 61000-4-6:2014+AC:2015、EN 61000-4-8:2010、EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
低电压
指令 2014/35/EU插入式充电器 EN 62368-1:2014+A11:2017
防护等级EN 60529:2000
电气安全插入式充电器 EN 62368-1:2014+A11:2017
发射干扰手持式: EN 61326-1:2013
插入式充电器 EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
抗扰度手持式: EN 61326-1:2013
插入式充电器 EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
环境温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
存储温度-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
防护等级IP20
连接插入式充电器 90 ...对于欧盟、美国、英国和澳大利亚市场,随附 264 VAC 可互换插头
材料
外壳塑料
质量大约 1000 g
尺寸
高度34 mm
宽度80 mm
长度214 mm
一般说明