选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB1,5-F79-E0 电感式传感器

主要优势一览

  • 基本系列
  • 1.5 mm,齐平
  • 3 线直流
请联系我们了解预计的交货日期。407.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB1,5-F79-E0 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,215 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
工作电压UB5 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1200 Hz
迟滞H类型 5 %
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型柔性导线 PVC , 500 mm
线芯横截面积0,08 mm2
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP67
尺寸
高度4,7 mm
宽度8 mm
长度16 mm
一般说明