选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UBE800-F77-SE3-V31 对射式超声波测障

主要优势一览

  • 微型设计
  • 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
  • 高开关频率
  • 程序输入
  • 防护等级 IP67

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

UBE800-F77-SE3-V31 技术数据

对射式超声波测障
感应范围0 ... 800 mm 发射器/接收器间距
标准目标板见表格
换能器频率大约 300 kHz
响应延迟≤ 5 ms
允许的缆线长度最大 300 m
绿色 LED通电 ( 发射器 )
黄色 LED开关状态 ( 接收器 )
额定工作电压Ue24 V DC
工作电压UB20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 80 %
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 150 ms
输入类型1 路程序输入 (接收器)
电平低电平 : 0 ... 0,7 V ;   高电平 : > 14 V
输入阻抗16 kΩ
脉冲长度≥ 3 s
输出类型1 路开关输出,PNP , 常闭触点
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2 V
开关频率f  100 Hz
断态电流Ir≤ 0,01 mA
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型M8 x 1 连接器 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳聚碳酸酯
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量每个 10 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 0,2 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度12 mm
长度23 mm
一般说明