选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UBE15M-F54-H1-V1 超声波传感器,发射器

主要优势一览

  • 感应范围大
  • 发射器和接收器之间可达到的横向距离较远
  • 单独评估
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

UBE15M-F54-H1-V1 技术数据

多头系统
感应范围0 ... 15000 mm ,发射器和接收器已同步
换能器频率大约 40 kHz
发散角± 45 ° 在 -6 dB 时
回波传输延迟的温度漂移0,2 %/K
工作电压UB16 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
8 V DC,发射功率降低
空载电流I0≤ 10 mA (典型值 6 mA,当 UB = 24 V DC)
输入类型用于发射器脉冲的 1 路脉冲输入,通过集电极开路 NPN 激活
< 1.5 V:发射器激活, > 3.5 V:发射器未激活
脉冲长度100 µs ...10 ms
脉冲长度≥ 50 x 脉冲长度
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP30
材料
外壳PBT
质量110 g
尺寸
高度31 mm
宽度105 mm
长度25 mm
一般说明