选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-V1-B3 绝缘插头

主要优势一览

请联系我们了解预计的交货日期。16.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

VAZ-V1-B3 技术数据

M12 插座适用的绝缘插头
防护等级凭借此绝缘插头,设备最高可获得 IP68/69K 的指定防护等级。
连接M12 x 1
材料PA66 GF25,UL94V0
安装十字螺丝刀 H3,3 号
平头螺丝刀 1.2 x 8 或 1.6 x 10
滚花刀具 MH V1-BIT M12
紧固螺丝的紧固扭矩0,4 Nm
一般说明