选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI90DV-F130-I2E2-V15 感应测角系统

主要优势一览

  • 带端位置监测的模拟位置指示器
  • 2 个可配置开关架
  • 角度测量的预设范围 0 ...90°
  • 扩大了模拟信号范围
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PMI90DV-F130-I2E2-V15 技术数据

测量范围最大 180°
最小 90°
调整范围180° , 2 开关框架 可编程
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
重复精度R± 0,25 °
分辨率0,2 °
温度漂移0,02 ° / °C (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 45 mA
MTTFd234 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
黄色 LED 1开关状态, 开关输出 1
黄色 LED 2开关状态, 开关输出 2
电源/错误 LED状态显示 LED,绿色/红色(通电/缺少执行器/键锁)
LED I执行器 在测量范围内
输出类型2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护 , 可编程
工作电流IL≤ 100 mA
开关迟滞1 °
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
输出类型电流输出
3,8 ... 20,5 mA (RL < 400 Ω)
线性度误差± 1,5 ° ,(带原装执行器)
内部测量循环30 ms
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳PBT
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
质量180 g
尺寸
高度26,5 mm
宽度76,5 mm
长度120 mm
一般说明