选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBB8-18GS75-E0 电容式传感器

主要优势一览

  • 8 mm,齐平
  • 可利用电位器在较宽范围内设置开关距离
请联系我们了解预计的交货日期。994.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBB8-18GS75-E0 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn1 ... 8 mm
安装齐平
输出极性DC
输出类型3 线
安装条件
A0 mm
B0 mm
C16 mm
F36 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 100 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
温度漂移最大 20 % 当 -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 18 mA
可用前的时间延迟tvmax. 300 ms
MTTFd343 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
绿色 LED运行显示
黄色 LED指示 开关状态
电位器灵敏度调节
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型电缆 PUR , 2 m
线芯横截面积0,34 mm2
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
长度75 mm
直径18 mm
一般说明