选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MNI20N 增量旋转编码器

主要优势一览

  • 具有成本效益的无轴承旋转编码器,用于测量转速
  • 安装简单
  • 操作显示验证功能
  • 高防护等级 (IP67)
  • 耐用的挠性磁环

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

MNI20N 技术数据

磁式,非接触式
检测类型磁性采样
脉冲计数最大 5000
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
MTTFd1093 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
绿色 LED运行显示
工作电压UB10 ... 30 V DC
5 V DC 对于 RS-422
空载电流I0最大 55 mA
输出类型推挽,增量式,或 RS-422,增量式
电压降Ud< 2,5 V
负载电流最大值/通道 30 mA ,短路保护(每个通道最大 20 mA,有条件的短路保护)
输出频率最大 800 kHz
电缆∅4,7 mm,4 x 2 x 0.128 mm2
连接 8 针插头 M12,L = 0.3 m
防护等级DIN EN 60529,IP67
气候测试DIN EN 60068-2-30
发射干扰EN IEC 61000-6-4:2019
抗扰度EN IEC 61000-6-2:2019
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,40 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
工作温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料
外壳PA
电缆PUR
磁环PA , 带塑料涂层的铁氧体
质量大约 190 g
旋转速度最大 20000 min -1
尺寸
宽度22,4 mm
长度32 mm
一般说明