选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OPC120W-F200-R2 固定式读码器

主要优势一览

  • 在最高 6 m/s 的高速下每秒读取一维码和二维码 30 次
  • 高焦深
  • 代码质量索引输出
  • 徽标对比
  • 存在检测

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。10,579.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

OPC120W-F200-R2 技术数据

光学印刷检测仪,可读取所有常用的一维码和二维码,可检测徽标,以太网,RS 232,速度高达 6 m/s
光源类型内置 LED 灯 (白色)
码制数据矩阵、Code 39、Code 128、Int 2 of 5、EAN13、Pharmacode
读取距离70 ... 180 mm 额定距离: 120 mm
读取区域最小读取区域:28 mm x 45 mm
标称距离处的读取区域:45 mm x 70 mm
最大读取区域:65 mm x 105 mm
模块尺寸最小模块尺寸:0.2 mm
评估频率可达 30 Hz
目标速度已触发 max. 6 m/s
数据矩阵
符号大小矩形,最多 144 x 144 个模块
长方形,最多 16x48 个模块
数据格式ASCII、C40、文本、X12、Edifact、Base 256 , 所有符合 ISO 646 标准
方向全方向的
摄像头
类型CMOS , 全局快门
像素数量752 x 480 像素
灰度256
图像记录实时 , 程序控制或外部触发
MTTFd40,5 a
任务时间 (TM)8 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED: 准备好运行
LED 指示用于读取良好/不良的值
工作电压UB24 V DC ±15% ,PELV
空载电流I0最大 250 mA
功耗P06 W
接口类型串口 , RS 232
传输速率最大 115,2 kBit/s
电缆长度最大 30 m
接口类型以太网
协议TCP/IP
传输速率100 MBit/s
电缆长度最大 30 m
输入电压将从外部施加 24 V ±15% PELV
编号/类型触发
输入电流大约 10 mA 在 24 V DC 时
开关阈值低:< 10 V,高:> 15 V
电缆长度最大 30 m
编号/类型成功、失败、匹配代码
开关类型PNP
开关电压将从外部施加 24 V ± 15 % PELV
开关电流100 mA 每个输出
电缆长度最大 30 m
符合标准
抗扰度EN 61326-1
发射干扰EN 61000-6-4
防护等级EN 60529
光生物安全性EN 62471:2008 免除组
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
环境温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP67
连接8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO) ,
5 针,M12x1 插座,标准 (RS 232) ,
4 针,M12x1 插座,标准 (LAN)
材料
外壳PC/ABS
安装4 x M6 螺纹
质量大约 160 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm
一般说明