选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-8-H-100/115/127/162 背景抑制传感器

主要优势一览

  • 带多个光斑的漫反射型光电传感器
  • 专为检测印刷电路板 (PCB) 等重要物体而设计
  • 微型设计
  • 通过精确的背景抑制功能检测到封闭背景前方的物体
  • 由于检测范围可以调节,能够适应相关应用
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,282.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ML100-8-H-100/115/127/162 技术数据

具有特殊光斑的漫反射型光电传感器,适用于检测印刷电路板 (PCB),带背景抑制功能,微型设计,100 mm 检测范围,红光,亮通,NPN 输出,固定缆线
检测距离20 ... 100 mm
最小检测范围10 ... 25 mm
最大检测范围25 ... 100 mm
调整范围25 ... 100 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片
黑/白差 (6 %/90 %)< 20 %
光点直径3 个光斑,50 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 8 mm;80 mm 距离处的光斑大小为 2.5 mm,光斑相隔 12 mm;100 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 15 mm (光斑外缘的间距)
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd1100 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起 , 处于调节模式时闪烁
控制元件感应范围调节器
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 15 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出2 路 NPN 独立输出 短路保护 , 反极性保护 , 开集晶体管
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 50 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
电缆长度2 m
一般说明