选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB250-F77-E0-V31 超声波直接检测传感器

主要优势一览

  • 微型设计
  • 程序输入
  • 防护等级 IP67
  • 开关状态指示灯,黄色 LED
请联系我们了解预计的交货日期。1,094.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

UB250-F77-E0-V31 技术数据

超声波直接检测传感器
感应范围20 ... 250 mm
调整范围45 ... 250 mm
死区0 ... 20 mm
标准目标板20 mm x 20 mm
换能器频率大约 400 kHz
响应延迟≤ 50 ms
允许的缆线长度最大 300 m
黄色 LED开关状态 和 闪烁: 示教
额定工作电压Ue24 V DC
工作电压UB20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 150 ms
输入类型1 路程序输入
电平低电平 : 0 ... 0,7 V (示教激活)
高电平 : UB 或开路输入 (示教未激活)
输入阻抗16 kΩ
脉冲长度≥ 3 s
输出类型1 路开关输出 E0,NPN,常开
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2 V
重复精度± 1 mm
开关频率f  10 Hz
范围迟滞H类型 2,5 mm
断态电流Ir≤ 0,01 mA
温度影响0,17 %/K
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型M8 x 1 连接器 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳聚碳酸酯
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量10 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 0,2 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度12 mm
长度23 mm
输出开关点: 250 mm
一般说明