选择您所在的国家/地区
ODV120-F200-R2 固定式读码器
主要优势一览
- 10 m/s 运动速度
- 每秒扫描 30 次
- 可读所有常用的一维码或二维码
- 集成错误图像存储器
- 代码质量索引输出
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
ODV120-F200-R2 技术数据
固定式多码读码器,适用于速度为 10 m/s 的所有常用一维码、二维码和 Pharmacode,XVGA 分辨率,以太网 |
光源类型 | 内置 LED 灯 (白色) | ||||||||||
码制 | Maxi Code、PDF 417、Data Matrix、QR Code、MicroPDF 417、GoCode、UCC Composite、Aztec Code、Code 39、Code 128、UPC、EAN、JAN、Int 2 of 5、Codabar、Code 93、UCC RSS、POSTNET、PLANET、Japanese Post、Australia Post、Royal Mail、RM4SCC、KIX Code、Codablock、Pharmacode | ||||||||||
读取距离 | 80 ... 200 mm 取决于码制 | ||||||||||
景深 | ± 60 mm | ||||||||||
读取区域 | 最大 110 mm x 70 mm | ||||||||||
模块尺寸 | min. 0,2 mm | ||||||||||
评估频率 | 可达 30 Hz | ||||||||||
目标速度 | 已触发 max. 10 m/s | ||||||||||
数据矩阵 | |||||||||||
|
摄像头 | ||||||||||||||
|
MTTFd | 40,5 a | |
任务时间 (TM) | 8 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 绿色 LED: 准备好运行 | |
LED 指示 | 用于读取良好/不良的值 |
工作电压 | UB | 24 V DC ±15% ,PELV |
空载电流 | I0 | 最大 250 mA |
功耗 | P0 | 6 W |
接口类型 | 串口 , RS 232 | |
传输速率 | 最大 115,2 kBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m |
接口类型 | 以太网 | |
协议 | TCP/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m |
输入电压 | 将从外部施加 24 V ±15% PELV | |
编号/类型 | 触发器、永久性触发器、示教匹配代码 | |
输入电流 | 大约 10 mA 在 24 V DC 时 | |
开关阈值 | 低:< 10 V,高:> 15 V | |
电缆长度 | 最大 30 m |
编号/类型 | 成功、失败、匹配代码 | |
开关类型 | PNP | |
开关电压 | 将从外部施加 24 V ± 15 % PELV | |
开关电流 | 100 mA 每个输出 | |
电缆长度 | 最大 30 m |
符合标准 | ||||||||||||||
|
认证 | CE |
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
防护等级 | IP65 | ||||||||||
连接 | 8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO) , 5 针,M12x1 插座,标准 (RS 232) , 4 针,M12x1 插座,标准 (LAN) | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | 4 x M6 螺纹 | ||||||||||
质量 | 大约 160 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|