选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OPC120P-F201-B17 固定式读码器

主要优势一览

  • 高反射表面读值,带全新偏振滤波片
  • 带集成式开关的 PROFINET 接口
  • 在最高 10 m/s 的速度下每秒读取数据矩阵代码 50 次
请联系我们了解预计的交货日期。24,872.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

OPC120P-F201-B17 技术数据

光学印刷检测仪,可读取数据矩阵码,PROFINET,速度高达 10 m/s,带偏振滤波片
光源类型内置 LED 灯 (白色)
偏振滤波片
码制数据矩阵
读取距离70 ... 180 mm
额定距离: 120 mm
读取区域最小读取区域:28 mm x 45 mm
标称距离处的读取区域:45 mm x 70 mm
最大读取区域:65 mm x 105 mm
模块尺寸最小模块尺寸:0.2 mm
评估频率可达 50 Hz
目标速度已触发 max. 10 m/s
数据矩阵
符号大小矩形,最多 144 x 144 个模块
长方形,最多 16x48 个模块
数据格式ASCII、C40、文本、X12、Edifact、Base 256 , 所有符合 ISO 646 标准
方向全方向的
摄像头
类型CMOS , 全局快门
像素数量752 x 480 像素
灰度256
图像记录实时 , 程序控制或外部触发
MTTFd40,5 a
任务时间 (TM)8 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
工作电压UB24 V DC ±15% ,PELV
空载电流I0最大 300 mA
功耗P06 W
接口类型100 BASE-TX
协议PROFINET IO Real-Time (RT) 一致性类别 A
传输速率    100 MBit/s      
接口类型USB 服务
输入电压将从外部施加 24 V ±15% PELV
编号/类型触发
输入电流大约 10 mA 在 24 V DC 时
开关阈值低:< 10 V,高:> 15 V
电缆长度最大 30 m
开关类型PNP
开关电压将从外部施加 24 V ± 15 % PELV
开关电流100 mA 每个输出
电缆长度最大 30 m
符合标准
抗扰度EN 61326-1:2006
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
防护等级EN 60529
光生物安全性风险组 1 根据 IEC 62471
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
环境温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
防护等级IP67
连接8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO) ,
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) ,
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
材料
外壳PC/ABS
光学端面塑料板
安装4 x M6 螺纹
质量大约 200 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度53 mm
一般说明