选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SLCS60/35 安全光幕

主要优势一览

  • 分辨率 60 mm
  • 保护区域高度可达 2400 mm
  • 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
  • SIL3 (IEC 61508)
  • 感应范围达 20 m
  • 防护等级 IP67
  • 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F)
  • 纤薄的设计,安装于三侧

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

SLCS60/35 技术数据

安全光幕
有效检测距离5 ... 20 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 850 nm
保护区域高度见表 1,最大 2400 mm
操作模式启动/重启禁用,可停用
光学分辨率60 mm
发散角< 5 °
环境光限制对环境光不敏感,符合 IEC 61496-2 标准
UL 文件编号E215245
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFHd取决于保护区域的高度;请参见手册
类型4
工作指示灯绿色:通电
功能指示灯绿色:OSSD 打开 , 红色:OSSD 关闭
状态指示发射器单元: 黄色 LED: 模式、测试或错误
接收器: 黄色 LED: 启动就绪,功能预留或错误
工作电压UB24 V DC (-20%,+30%) ; 带安全隔离功能的电源:24 V DC
空载电流I0发射器单元:≤ 150 mA
接收器: ≤ 150 mA (无输出)
防护等级III , IEC 61140
功耗P0发射器单元: 5 W
接收器: 15 W
输入类型发射器单元测试
输入格式断开触点
开关电压24 V DC
输入电流5 mA
输入类型发射器单元,A/B 模式
功能波束码 A:开路或 0 V
波束码 B:24 V DC,5 mA
输入类型接收器单元继电器监控
输入格式断开触点
开关电压24 V DC
输入电流5 mA
输入类型接收器单元,启动释放
输入格式断开触点
输入电流5 mA
输入类型接收器单元,A/B 模式 (请参见发射器单元,A/B 模式)
响应时间见表 1,最大 28 ms
输出类型接收器单元 OSSD
信号输出PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路
开关电压亮起:UB - 2 V;熄灭:< 1 V
开关电流打开:最高 0.1 A;关闭:< 5 μA
输出类型接收器信号输出开始就绪
信号输出PNP 半导体,带短路保护,0.1 A
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 61496-1 ; IEC 61496-2
光生物安全性风险组 0 根据 IEC 62471
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证通过 cULus 认证
TüV 认证TüV SüD
环境温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
存储温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
耐冲击性10 g , 16 ms ; 仅适用于固定应用
抗振性0,35 mm , 10 ... 55 Hz ; 仅适用于固定应用
外壳长度 L见表 2
防护等级IP67 , 仅供室内使用
连接发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 m
材料
外壳挤压铝型材 , 金 阳极氧化
光学端面塑料板 , 透明聚碳酸酯
质量见表 2
尺寸
宽度20 mm
深度30 mm
补充信息在适用情况下,必须遵守 EC 型式检验证书、符合性声明、一致性声明、合格证书和使用说明书。有关信息,请访问网站 www.pepperl-fuchs.com。
一般说明