选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA36IL-R***-SSI 绝对值编码器

主要优势一览

  • 非常小的外壳
  • 最高 32 位,多匝
  • SSI 接口
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度

显示详情

SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENA36IL-R***-SSI 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
MTTFd700 a 在 40 °C 时
任务时间 (TM)20 a
L101035 E+8 转数 在 19/44 N 轴向/径向轴负载时
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB4,75 ... 30 V DC
功耗P0≤ 1 W
可用前的时间延迟tv< 450 ms
输出码格雷码,二进制码
Code course(计数方向)可调
接口类型SSI
分辨率
单圈可达 16 Bit
多匝可达 16 Bit
总体解决方案可达 32 Bit
传输速率0,1 ... 2 MBit/s
循环时间< 100 µs
符合标准RS 422
输入类型选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
4.75 V ...UB (顺时针递减)
0 ... 2 V 或未连接 (顺时针递增)
输入电流< 6 mA
接通延时< 250 ms
输入类型零位调整 (PRESET 1),带下降沿
信号电压
4.75 V ...UB
0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
信号持续时间min. 1,1 s
连接器M12 连接器,8 针
电缆∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2
防护等级DIN EN 60529,IP65 或 IP54
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度柔性缆线:-5 ...70 °C (23 ...158 °F),
固定缆线:-30 ...70 °C (-22 ...158 °F)
连接器型号:-40 ...85 °C (-40 ...185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳镀镍钢
法兰
不锈钢
质量大约 150 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩< 3 Ncm
轴负载
轴向19 N
径向44 N
轴向偏移±0.3 mm 静态
径向偏移±0.5 mm 静态
尺寸
直径36,5 mm
一般说明