选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PHA200-F200-B17-V1D 视觉传感器

主要优势一览

  • 检测索引孔
    的位置
  • 捕获范围大
  • 工作范围大
  • 集成式对比度补偿
  • 紧凑设计
  • PROFINET 接口
  • 集成照明

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PHA200-F200-B17-V1D 技术数据

70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位
光源类型内置 LED 灯 (红外)
物体尺寸孔径 13 mm
响应延迟100 ms
读取距离200 mm
景深± 50 mm
捕获范围最大 120 mm x 100 mm
摄像头
类型CMOS , 全局快门
像素数量752 x 480 像素
灰度256
MTTFd95 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED: 准备好运行
功能指示灯7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
控制元件按钮 用于 参数化
工作电压UB24 V DC +/- 15%, PELV
空载电流I0最大 400 mA
功耗P06 W
接口类型100 BASE-TX PROFINET
协议PROFINET IO Real-Time (RT) 一致性类别 A
传输速率    100 MBit/s      
接口类型USB (串行通信端口)
传输速率... 12000 kBit/s
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
CE 符合性CE
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
光学端面塑料板
安装4 x M6 螺纹
质量大约 200 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm
一般说明