选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI14V-F112-U-IO 感应式定位系统

主要优势一览

  • 通过 IO-Link 进行参数设定和诊断
  • 模拟量输出 0 ... 10 V
  • 测量范围 0 ... 14 mm
  • 屏蔽导线 2 m
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PMI14V-F112-U-IO 技术数据

开关元件功能模拟电压输出
安装齐平
物距最大 2,5 mm
测量范围0 ... 14 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,3 mm
重复精度R± 0,05 mm
分辨率33 µm
温度漂移± 0,5 mm
空载电流I0≤ 20 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd490 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
接口类型IO-Link
模式COM 2 (38.4 kb/s)
值域0000h ...7000h
输出类型输出电压 0 ... 10 V
负载电阻器≥ 2000 Ω
短路保护限制为 6 mA
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型2 m PUR 缆线 ,带屏蔽
外壳材料压铸锌,未涂漆或无涂层
防护等级IP67
材料
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
电缆
电缆直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
尺寸
高度30,5 mm
宽度35 mm
长度35 mm
注意有关精度的数据仅适用于当与待检测物体的距离处于以下范围内时:1 ... 2.5  mm。
一般说明