选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KE5D2-6H/2R-S 安全监视器

主要优势一览

  • 24 V AC/DC 电源
  • (6) 路监测输入
  • 可安装 DIN 导轨
  • 双输出继电器触点
  • 内部继电器监控
  • 可拆式螺丝端子

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

KE5D2-6H/2R-S 技术数据

安全监视器
UL 文件编号E179102
额定电压Ur24 V AC/V DC ( 用于 AC, 45 ... 62 Hz )
额定电流Ir< 0 . 5 A
功耗< 12 W
绿色 LED功率
红色 LED传感器状态 (每个通道 1 个/每路输入 2 个)
红色/绿色 LED继电器 : ( 2 ) 红色 , ( 2 ) 绿色
开关状态红色 LED 闪烁: 故障信号
输入类型(6) 适用于 50FY41-.. 系列的专用输入设备
输入电压12 V DC , (2 通道,电流吸收器/电流源)
电流5 mA 至 5 A (常开触点)
继电器
开关电压20 ...230 V AC/DC
开关电流有关电流和循环的详细信息,请参见手册中的“规格”
机械寿命> 1,000,000 次操作
输出 I2 路继电器输出 , 常开 触点
响应时间20 ms (开关打开以断开触点)
可用前的时间延迟3 s
指令符合性
机械指令 2006/42/ECEN/ISO 13849-1:2023
类别 3 PL d
低电压指令 2006/95/ECEN 60664-1:2020
EMC 指令 2004/108/ECEN 61326-1:2021
符合标准
电磁兼容性EN 61326-1:2017
标准EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021
CISPR 11: 2015+A1:2016+A2:2019
UL 认证UL 508
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
防护等级IP20
连接螺丝连接,最大 2.5 mm2
质量大约 545 g
尺寸
高度99 mm
宽度67,8 mm
长度107 mm
安装DIN 安装导轨
一般说明