选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PGV33M-CB19-BU 色带

主要优势一览

  • 自粘式安装
  • 高机械稳定性
请联系我们了解预计的交货日期。92.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PGV33M-CB19-BU 技术数据

PGV 色带蓝色
长度33 m
宽度19 mm
外径80 mm        
内径25 mm ( 卷芯 )
颜色蓝色
工作温度-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
存储温度12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
安装温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
材料厚度130 µm
材料PVC
热膨胀系数180 %
抗拉强度28 N/cm
胶粘强度平均电压 (FTM2)
钢 : 2,4 N / 10 mm
自身 : 2,1 N / 25 mm
一般说明