选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI14V-F112-U-V3 感应式定位系统

主要优势一览

  • 模拟量输出 0 ... 10 V
  • 测量范围可调,可通过按键编程
  • 测量范围 0 ... 14 mm
请联系我们了解预计的交货日期。1,854.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PMI14V-F112-U-V3 技术数据

开关元件功能模拟电压输出
安装齐平
物距最大 2,5 mm
测量范围0 ... 14 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,3 mm
重复精度R± 0,05 mm
分辨率33 µm
温度漂移± 0,4 mm
空载电流I0≤ 20 mA
工作电压指示灯LED
MTTFd490 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型1 电压输出: 0 ... 10 V
负载电阻器≥ 2000 Ω
短路保护限制为 6 mA
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型M8 x 1 连接器,3 针
外壳材料压铸锌,未涂漆或无涂层
防护等级IP67
材料
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸
高度30 mm
宽度35 mm
长度35 mm
注意有关精度的数据仅适用于当与待检测物体的距离处于以下范围内时:1 ... 2.5  mm。
一般说明