选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-8-H-100-RT/95/103 背景抑制传感器

主要优势一览

  • 微型设计
  • 清晰的小尺寸光斑
  • 由于检测范围可以调节,能够适应相关应用
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 全金属螺纹安装

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,005.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ML100-8-H-100-RT/95/103 技术数据

带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,带背景抑制功能,100 mm 可调节检测范围,红光,亮通,PNP 输出,M8 插头
检测距离5 ... 100 mm
最小检测范围5 ... 25 mm
最大检测范围5 ... 100 mm
调整范围25 ... 100 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片
黑/白差 (6 %/90 %)< 20 %
光点直径在距离为 100 mm 处约为 4 mm
发散角大约 2,5 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起
控制元件感应范围调节器
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 15 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接连接器 M8 x 1 , 4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 10 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
一般说明