选择您所在的国家/地区
SLCS14 安全光幕
主要优势一览
- 分辨率 14 mm(手指保护)
- 保护区域高度可达 1200 mm
- 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
- SIL3 (IEC 61508)
- 防护等级 IP67
- 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F)
- 纤薄的设计,安装于三侧
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- IT
SLCS14 技术数据
安全光幕 |
有效检测距离 | 0,4 ... 8 m | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 850 nm | |
保护区域高度 | 见表 1,最大 1200 mm | |
操作模式 | 启动/重启禁用,可停用 | |
光学分辨率 | 14 mm | |
发散角 | < 5 ° | |
环境光限制 | 对环境光不敏感,符合 IEC 61496-2 标准 | |
UL 文件编号 | E215245 |
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
类别 | 4 类 | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
PFHd | 取决于保护区域的高度;请参见手册 | |
类型 | 4 |
工作指示灯 | 绿色:通电 | |
功能指示灯 | 绿色:OSSD 打开 , 红色:OSSD 关闭 | |
状态指示 | 发射器单元: 黄色 LED: 模式、测试或错误 接收器: 黄色 LED: 启动就绪,功能预留或错误 |
工作电压 | UB | 24 V DC (-20%,+30%) ; 带安全隔离功能的电源:24 V DC |
空载电流 | I0 | 发射器单元:≤ 150 mA 接收器: ≤ 150 mA (无输出) |
防护等级 | III , IEC 61140 | |
功耗 | P0 | 发射器单元: 5 W 接收器: 15 W |
输入类型 | 发射器单元测试 | |
输入格式 | 断开触点 | |
开关电压 | 24 V DC | |
输入电流 | 5 mA |
输入类型 | 发射器单元,A/B 模式 | |
功能 | 波束码 A:开路或 0 V 波束码 B:24 V DC,5 mA |
输入类型 | 接收器单元继电器监控 | |
输入格式 | 断开触点 | |
开关电压 | 24 V DC | |
输入电流 | 5 mA |
输入类型 | 接收器单元,启动释放 | |
输入格式 | 断开触点 | |
输入电流 | 5 mA |
输入类型 | 接收器单元,A/B 模式 (请参见发射器单元,A/B 模式) |
响应时间 | 见表 1,最大 54 ms |
输出类型 | 接收器单元 OSSD | |
信号输出 | PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路 | |
开关电压 | 亮起:UB - 2 V;熄灭:< 1 V | |
开关电流 | 打开:最高 0.1 A;关闭:< 5 μA |
输出类型 | 接收器信号输出开始就绪 | |
信号输出 | PNP 半导体,带短路保护,0.1 A |
功能安全 | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 | |
产品标准 | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
光生物安全性 | 风险组 0 根据 IEC 62471 |
CE 符合性 | CE | |
UKCA 符合性 | UKCA | |
UL 认证 | 通过 cULus 认证 | |
TüV 认证 | TüV SüD |
环境温度 | -35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F) | |
存储温度 | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 最大 95%,无凝露 | |
耐冲击性 | 10 g , 16 ms ; 仅适用于固定应用 | |
抗振性 | 0,35 mm , 10 ... 55 Hz ; 仅适用于固定应用 |
外壳长度 L | 见表 2 | |||||||
防护等级 | IP67 , 仅供室内使用 | |||||||
连接 | 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 m | |||||||
材料 | ||||||||
| ||||||||
质量 | 见表 2 | |||||||
尺寸 | ||||||||
|
补充信息 | 在适用情况下,必须遵守 EC 型式检验证书、符合性声明、一致性声明、合格证书和使用说明书。有关信息,请访问网站 www.pepperl-fuchs.com。 |