选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OHV1000-F223-R2 手持式读码器

主要优势一览

  • 可读所有常用的一维码或二维码
  • 双透镜,读取范围较大
  • 激光雕刻、蚀刻或印刷代码的读取
  • 可从反射表面读取
  • 可使用 JavaScript 编程
  • 听觉、触觉和视觉用户反馈
  • 防护等级 IP54

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

OHV1000-F223-R2 技术数据

适用于读取激光打印的、刻印的或印刷的一维码和二维码的手持式读码器
光源类型内置 LED 灯 (红)
可读代码一维码:Codabar、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、GS1 DataBar、Hong Kong 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Pharmacode、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic、UPC/EAN、BC412
堆栈式一维码:GS1 Composite、MicroPDF、PDF417
二维码:Aztec Code、Code 49、Codablock F、Data Matrix、Han Xin、MaxiCode、Micro QR、QR Code
邮政编码:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID 标签
读取距离0 ... 200 mm 取决于代码类型和读码模式
模块尺寸min. 0,1 mm
环境光限制96890 Lux
目标速度停止
摄像头
类型CMOS
像素数量1280 x 960
图像记录实时 , 手动触发
功能指示灯绿色 LED: 数据载体读取
电源通过 电缆
物理 USB 2.0 , RS-232    
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
相对湿度5 ...95% 无凝露
耐冲击和抗振能够承受多次跌落(从 1.8 m / 6 ft 高的地方跌落到水泥地面上)
防护等级IP54
连接用于连接缆线的系统连接器
材料
外壳塑料
质量130 g
尺寸93 mm x 53 mm x 151 mm (长 x 宽 x 高)
高度151 mm
宽度53 mm
长度93 mm
供货范围手持式读码器
一般说明