选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA58IL-S***-EtherCAT 绝对值编码器

主要优势一览

  • 实心轴
  • 30 位,多匝
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度
  • 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
  • 状态 LED

显示详情

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

ENA58IL-S***-EtherCAT 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
MTTFd256 a 在 40 °C 时
任务时间 (TM)12 a
L1055 E+8 转数 在 40/110 N 轴向/径向轴负载时
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0大约 4 W
可用前的时间延迟tv< 250 ms
输出码二进制码
Code course(计数方向)可调
接口类型EtherCAT
CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA)
分辨率
单圈可达 16 Bit
多匝可达 14 Bit
总体解决方案可达 30 Bit
传输速率10 MBit/s / 100 MBit/s
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳镀锌钢,涂漆
法兰
不锈钢
质量大约 300 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
轴向40 N
径向110 N
一般说明