选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-SW-DIAGNOSTIC 配置软件

主要优势一览

  • 直观的用户界面
  • 机械和设备工程应用中的诊断和故障纠正
  • 包含 VAZ-SW-ACT32 AS-Interface 软件
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

VAZ-SW-DIAGNOSTIC 技术数据

用于对所有 K20 和 K30 型主设备的 AS-Interface 装置进行诊断、维修和最终测量的软件
描述硬件诊断:
序列号、软件 ID 等
特定于设备的参数
AS-Interface 诊断:
检测对地短路、双地址和干扰电压。
测量 AS-Interface 电压和电流。
错误计数器
访问主设备中的错误记录。
安全诊断:
安全状态
显示测试要求和安全相关故障
说明和建议。
硬件要求500 MB 的硬盘可用空间
最小 256 MB 的工作内存
操作系统Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 7(32 和 64 位)
Microsoft Windows 8(32 和 64 位)
一般说明