选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI14V-F166-2E2 感应式定位系统

主要优势一览

  • 测量范围 0 ... 14 mm
  • 2 路可编程的开关输出
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PMI14V-F166-2E2 技术数据

开关元件功能PNP 双常开
物距0,5 ... 2 mm
测量范围0 ... 14 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
电压降Ud≤ 3 V
线性度误差± 0,3 mm
重复精度R± 0,05 mm
分辨率33 µm
温度漂移± 0,3 mm (目标距离为 0.5 mm)
空载电流I0≤ 20 mA
MTTFd880 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型PNP (2 个通道)
工作电流IL每个通道 50 mA , 组合最大值 80 mA
开关窗口位置可编程,宽度 2 mm
开关迟滞0,4 mm
短路保护脉冲式
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
环境温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
连接类型5 x 0.14 mm2 ,带屏蔽 2 m PUR 缆线
防护等级IP65
材料
外壳锌压铸件,镀镍
盖子 , PBT
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
电缆
电缆直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
质量95 g
尺寸
高度17,7 mm
宽度30 mm
长度39 mm
一般说明