选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PGV25M-CD100-CLEAR 保护膜

主要优势一览

  • 较高的耐化学性
  • 重量轻
  • 自粘式安装
  • 耐高温
  • 高机械稳定性

显示详情

有存货2,306.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PGV25M-CD100-CLEAR 技术数据

PGV 编码带适用的保护膜
长度25 m
宽度100 mm
内径150 mm ( 卷芯 )
工作温度-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
盐雾 (150 h / 5%)
额定电阻
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
材料厚度250 µm
表面聚碳酸酯 , 哑光
质量1,8 kg
抗拉强度≥ 120 N
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂 ; 固化 72 h
胶粘强度平均电压 (FTM1)
钢 : 20 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
一般说明