选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PGV150I-F200A-R4-V19 光学读头

主要优势一览

  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • RS-485 接口
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 使用 Data Matrix 标签进行非触点式定位
  • 数据矩阵控制代码读值
  • 红外光

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。11,528.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PGV150I-F200A-R4-V19 技术数据

入射光定位系统读头
通过速度v≤ 8 m/s
测量范围最大 10000 m
光源类型内置 LED 灯 , 红外
扫描速率40 s-1
延迟50 ms
读取距离150 mm
景深± 30 mm
读取区域170 mm x 105 mm
环境光限制100000 Lux
准确度± 0,2 mm
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
MTTFd81 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
工作电压UB15 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 200 mA
功耗P03 W
接口类型RS 485 接口
数据输出码二进制码
传输速率38400 ... 230400 Bit/s
终端可切换终端电阻器
查询循环时间≥ 10 ms
输入类型1 至 3 路功能输入 , 可编程
输入阻抗≥ 27 kΩ
输出类型1 至 3 路开关输出 , PNP , 可编程 , 短路保护
开关电压工作电压
开关电流150 mA 每个输出
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
CE 符合性CE
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型8 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
质量大约 160 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm
X 分辩率(协议)1 mm
Y 分辩率(协议)1 mm
速度分辩率(协议)0,1 m/s
角分辨率1 °
波特率115200 Bit/s
外插法打开
读头地址0
一般说明