选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC800-F77S-IU-IO-V31 超声波传感器

主要优势一览

  • 用于参数化的 IO-Link 接口
  • 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
  • 可选声锥宽度
  • 同步选项
  • 温度补偿
  • 模拟量输出

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,717.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

UC800-F77S-IU-IO-V31 技术数据

单头系统
感应范围60 ... 800 mm
调整范围70 ... 800 mm
死区0 ... 60 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟最小值 : 13 ms
出厂设置: 49 ms
传感器循环时间≥ 13 ms (出厂设置) ;
可编程至 60 s
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:限值设定,检测到物体
红色 LED常亮:故障
闪烁:正在对限值进行编程,未检测到物体
工作电压UB18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
功耗P0≤ 500 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
接口类型IO-Link(通过编程按钮激活后可用,直至下次重置)
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平2,5 V ... UB
输入阻抗> 22 kΩ
输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
脉冲长度≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
共模操作≤ 82 Hz
多路转换操作≤ 82 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
输出类型1 路模拟量输出 0 (4) ...20 mA 或
1 路模拟量输出 0 ...10 V
分辨率电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥ 0.35 mm
电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥ 0.35 mm
特性曲线的偏差≤± 1 % 满量程值
重复精度≤± 0,1 % 满量程值
负载阻抗电流输出: ≤ 500 Ohm
电压输出: ≥ 1000 Ohm
温度影响≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿)
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度电流输出 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
输出电压 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
当使用一个 M18 螺母固定时,每个的温度范围从 0  °C (32 °F) 开始。
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M8 x 1 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳聚碳酸酯
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量13 g
紧固螺丝的紧固扭矩带 M3 螺母 最大 0,2 Nm
带 M18 螺母 最大 1 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度21 mm
长度23 mm
输出近极限: 70 mm
远极限: 800 mm
输出模式: 上升斜坡
输出类型: 4 ...20 mA
光束宽度
供货范围1 螺母 塑料
一般说明